Danfoss logo
DSP1 SMALL

Sottostazioni, DSP1 SMALL, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

146B2970

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1405 mm
Altezza senza coperchio [mm]1405 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]16.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaUPM3 AUTOL 15-70
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.55 bar
Delta P secondario [bar] [Max]0.48 bar
DescrizioneDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSDN20
Dimensioni tubo Risc.DN20
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioTop & Bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]490 mm
Larghezza senza coperchio [mm]490 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Marca pompa ACSGrundfos
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera
Materiale isolante per il cavoSchiuma dura PU
Caratteristica
Valore
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento1
Numero di circuiti riscaldamento1
Opzione coperchioSì
Portata primaria [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]1.40 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]1 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]333 mm
Profondità senza coperchio [mm]324 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]100 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]100 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di pompa ACSUPM3 AUTOL 15-70
Tipo di prodottoDSP1 SMALL
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto 6 mm
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 AUTO L 15-70
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1-16
UL markNo
Versione Sottostazione16kW, LT, HE , TWE, FBH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto45 Kilogram
Volume219.734 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162742815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm