Danfoss logo
DSP1 SMALL

Sottostazioni, DSP1 SMALL, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

146B2964

DSP1 SMALL 16 KW LT I110

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1405 mm
Altezza senza coperchio [mm]1405 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]16.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.55 bar
Delta P secondario [bar] [Max]0.48 bar
DescrizioneDSP1 SMALL 16 KW LT I110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.DN20
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]490 mm
Larghezza senza coperchio [mm]490 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSP1 SMALL 16 KW LT I110
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera
Materiale isolante per il cavoSchiuma dura PU
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Caratteristica
Valore
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero di circuiti riscaldamento1
Opzione coperchioSì
Portata primaria [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]0.80 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]1 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]333 mm
Profondità senza coperchio [mm]324 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]100 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]100 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSP1 SMALL
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto 6 mm
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1-16
UL markNo
Versione Sottostazione16kW, LT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto40 Kilogram
Volume158.863 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162742877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm