Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Sottostazioni, DSP1 MAXI, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

861L0893

DSP1 MAXI-PD-02 HT S035

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1670 mm
Altezza imballo [mm]1900 mm
Altezza senza coperchio [mm]1670 mm
ApprovazioneCE
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.54 bar
Delta P secondario [bar] [Max]0.21 bar
DescrizioneDSP1 MAXI-PD-02 HT S035
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.DN32
Dimensioni attacco TLR42,4 mm
Dimensioni tubo Risc.DN32
Dimensioni tubo TLRDN32
Direzione attaccoRight or left
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]1150 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]1150 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT S035
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale isolante per il cavoSchiuma dura PU
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Caratteristica
Valore
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento1
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]1
Opzione coperchioNo
Portata primaria [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]750 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]750 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]140 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco Risc.flangia
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSP1 MAXI
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto 6 mm
Tipo scambiatore riscaldamentoXB12M-1-110
UL markNo
Versione SottostazionePD-02 HT S035

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo115 Kilogram
Peso netto115 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162746080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm