Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Sottostazioni, DSP1 MAXI

004F4855

DSP1 MAXI-NA-21 LT I300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direzione attaccoRight or left
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Material DescriptionDSP1 MAXI-NA-21 LT I300
Caratteristica
Valore
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome regolatore riscaldamentoN/A
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Tipo di controllo Risc.N/A
Tipo di prodottoDSP1 MAXI
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo147 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162746653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm