Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Sottostazioni, DSP MOD@, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

200B0069

DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]2350 mm
ApprovazioneCE
Approvazione standardCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni tubo Risc.DN125
Direzione attaccoIn alto
Direzione attacco primarioTop
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza senza coperchio [mm]3990 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreGasketed EPDM
Materiale del coperchioSenza
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Caratteristica
Valore
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioNo
Portata primaria [m3/h] [Max]42.84 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]42.84 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]16 bar
Pressione primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profondità senza coperchio [mm]1450 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]50 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSP MOD@
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto 6 mm
UL markNo