Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Sottostazioni, DSP MOD@, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

200B0020

DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]1640 mm
ApprovazioneCE
Approvazione standardCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.DN100
Dimensioni tubo Risc.DN100
Direzione attaccoIn alto
Direzione attacco primarioTop
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza senza coperchio [mm]2834 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Caratteristica
Valore
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioNo
Portata primaria [m3/h] [Max]26.70 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]40.10 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]16 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]16 bar
Product line32
Profondità senza coperchio [mm]1060 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRflangia
Tipo di attacco Risc.flangia
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSP MOD@
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto 6 mm
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Volume6059.435 Liter