Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Sottostazioni, DSP MOD@, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

200B0006

DSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]1640 mm
ApprovazioneCE
Approvazione standardCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667, 667 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.DN80
Dimensioni attacco TLRDN65
Dimensioni tubo Risc.DN80
Dimensioni tubo TLRDN65
Direzione attaccoIn alto
Direzione attacco primarioTop
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza senza coperchio [mm]2679 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0667
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreGasketed EPDM
Materiale del coperchioSenza
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Caratteristica
Valore
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioNo
Portata primaria [m3/h] [Max]19.40 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]29.10 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]16 bar
Pressione primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]16 bar
Product line32
Profondità senza coperchio [mm]950 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRflangia
Tipo di attacco Risc.flangia
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSP MOD@
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto 6 mm
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Volume4759.244 Liter