Sottostazioni, DSP MOD@, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310
200B0004
DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0004
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 1640 mm |
| Approvazione | CE |
| Approvazione standard | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216, 216 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Design | fisso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | DN65 |
| Dimensioni attacco TLR | 2" |
| Dimensioni tubo Risc. | DN65 |
| Dimensioni tubo TLR | DN50 |
| Direzione attacco | In alto |
| Direzione attacco primario | Top |
| Gruppo prodotti | Sottostazioni |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 2089 mm |
| Lega riscaldamento scambiatore | 1.4404 |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB050-065-0000-ML-FR-PN16-0216 |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Senza |
| Materiale isolante | Schiuma PU dura |
| Nome categoria | Sottostazioni di riscaldamento indiretto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Opzione coperchio | No |
| Portata primaria [m3/h] [Max] | 6.28 m³/h |
| Portata secondaria [m3/h] [Max] | 9.42 m³/h |
| Pressione differenziale primaria [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 16 bar |
| Pressione primaria [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressione secondaria [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 860 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | flangia |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | DSP MOD@ |
| Tipo di sensore del misuratore di calore | pozzetto 6 mm |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB12 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 5038.768 Liter |