Danfoss logo
Sottostazioni, DSP 1 MAXI CEE, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310-product-details

Sottostazioni, DSP 1 MAXI CEE, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

861L1745

DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1670 mm
Altezza imballo [mm]1900 mm
Altezza senza coperchio [mm]1670 mm
ApprovazioneCE
Approvazione standardCE märgistus
Categoria PEDI
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.51 bar
Delta P secondario [bar] [Max]0.19 bar
DescrizioneDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.DN32
Dimensioni attacco TLR33,7 mm
Dimensioni tubo Risc.DN32
Dimensioni tubo TLRDN25
Direzione attaccoRight or left
Direzione attacco primarioTop
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]750 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]750 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera
Materiale isolante per il cavoSchiuma dura PU
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Caratteristica
Valore
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento1
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]1
Opzione coperchioSì
Portata primaria [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]12 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]16 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]1150 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]1150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]100 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco Risc.Filettatura
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSP 1 MAXI CEE
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto 6 mm
UL markNo
Versione Sottostazione01 LT S035 CEE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1 Kilogram
Peso netto1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745915