Danfoss logo
DSA HOME

Sottostazioni, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

146B8011

DSA HOME 1F-2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]810 mm
Altezza imballo [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]810 mm
ApplicazioneTeleriscaldamento
ApprovazioneCE
Capacità [kW]25.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSNo
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]11.00 bar
DescrizioneDSA HOME 1F-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.G3/4"
Dimensioni attacco TLRG3/4"
Dimensioni tubo Risc.DN20
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attaccoSu
Direzione attacco primarioSinistra / Destra
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]510 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]500 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Lega scambiatore ACS1.4404
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionDSA HOME 1F-2
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteSchiuma PU dura + EPP
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero di circuiti riscaldamento1
Numero di famiglie [Max]4
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchio
Portata primaria [m3/h] [Max]4.00 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]14 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione primaria [bar] [Max]14 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]350 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]350 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]130 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA1 HOME
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 AUTO 15-70
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06L-1-16
UL markNo
Versione Sottostazione1F-2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto40 Kilogram
Volume136.224 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162739549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm