Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Sottostazioni, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.2, 25 kW

146B5691

Ilmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]830 mm
Altezza imballo [mm]620 mm
Altezza senza coperchio [mm]830 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]25.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.37 bar
DescrizioneIlmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
DesignMontato a parete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.DN25
Dimensioni attacco TLR26,9x2,3mm
Dimensioni tubo Risc.DN25
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attaccoRight
Direzione attacco primarioLeft
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]880 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]880 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR025-H0__IL
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Materiale isolanteEPP
Caratteristica
Valore
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]1
Portata primaria [m3/h] [Max]0.40 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]1.43 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]20 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]482 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]482 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeAVQM
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]130 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco Risc.flangia
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA 1 MINI
Tipo di sensore del misuratore di calorediretto
Tipo scambiatore riscaldamentoXB12L-1-16
UL markNo
Versione SottostazioneIlmenau, 10.2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162740279