Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Sottostazioni, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 100 kW

146B5535

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1313 mm
Altezza imballo [mm]620 mm
Altezza senza coperchio [mm]1313 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]100.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.22 bar
DescrizioneVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignMontato a parete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.Rp1 1/4"
Dimensioni attacco TLRDN25
Dimensioni tubo Risc.DN32
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attaccoLeft
Direzione attacco primarioTop
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]1092 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]1092 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H1WPHH
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteEPP
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]1
Portata primaria [m3/h] [Max]100.00 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]3.90 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]482 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]482 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeVM2/manuale
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]140 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRflangia
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA 1 MINI
Tipo scambiatore riscaldamentoXB12L-1-36
UL markNo
Versione SottostazioneVattenfall Hamburg, 5.2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Volume576.167 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162741634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm