Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Sottostazioni, DSA 1 MINI, Biomassa, HT_EM_AT, 30 kW

146B5441

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]856 mm
Altezza imballo [mm]620 mm
Altezza senza coperchio [mm]856 mm
ApprovazioneCE
Capacità [kW]30.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.50 bar
Delta P secondario [bar] [Max]0.18 bar
DescrizioneBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
DesignMontato a parete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.Rp1"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni tubo Risc.DN25
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]680 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]680 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU030-ES015AT
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteEPP
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]1
Portata primaria [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]1.41 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]20 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]482 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]482 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeAVQM
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA 1 MINI
Tipo di sensore del misuratore di calorepozzetto
Tipo scambiatore riscaldamentoXB12H-1-26
UL markNo
Versione SottostazioneBiomassa, HT_EM_AT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume273.55 Liter
EAN/UPC5715162742419