Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Tipo 2

145F4477

Tipo di prodotto: VXe Solo HWS HT (A237), Tipo 2, 25 bar, 130 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]967 mm
Altezza senza coperchio [mm]967 mm
Capacità [kW]47.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]47 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloECL 310 + Pump
Circuito cilindro ACS - marca pompaGrundfos
Circuito cilindro ACS - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Contains batteriesNo
DescrizioneVXe Solo HWS HT, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø22
Dimensioni tubo TLRDN 15
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Caratteristica
Valore
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 2
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSECL 310 / A337
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A237
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]130 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe Solo HWS HT (A237)
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Flex AS 15-75 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo39 Kilogram
Peso netto37 Kilogram
Volume217.5 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424659714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm