Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Tipo 1

145F4495

Tipo di prodotto: VXe Solo HWS (A347), Tipo 1, 16 bar, 120 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]932 mm
Altezza senza coperchio [mm]932 mm
ArmadioVMV 15 / AMV 150
Capacità [kW]20.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloECL 310 + Pump
Circuito cilindro ACS - marca pompaGrundfos
Circuito cilindro ACS - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Contains batteriesNo
DescrizioneVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSECL 310 / A347
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A347
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe Solo HWS (A347)
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm