Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Tipo 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: VX Solo II HWS OP, without key

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]760 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]760 mm
ArmadioECL 310 / AVQM / AMV
Capacità [kW]20.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloNo control
Contains batteriesNo
DescrizioneSatellite Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Tipo 1 con isolamento 20KW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Informazioni aggiuntiveCoperchioValvola di sicurezza
Larghezza con coperchio [mm]500 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]440 mm
Lega riscaldamento scambiatoreAISI 316
Marca pompa ACSGrundfos
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteIsolamento tubo
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 & AVQM 15/AMV10
NoteIndir. HE, without pump
Numero di famiglie [Max]1
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioIncluso
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]3 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità imballo [mm]620 mm
Profondità senza coperchio [mm]250 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna G
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di pompa ACSUPM3
Tipo di prodottoVX Solo II HWS OP, without key
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm