Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Tipo 1

145F4160

Tipo di prodotto: VX Solo II HWS (A347), Tipo 1, 16 bar, 110 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]861 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]861 mm
ArmadioVMV 15 / AMV 150
Capacità [kW]20.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloECL 310 + Pump
Circuito cilindro ACS - marca pompaGrundfos
Circuito cilindro ACS - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Contains batteriesNo
DescrizioneVX-Solo II HWS ECL310/A347 Tipo 1, con Coperchio e STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveCoperchioFunzione di sicurezza
Caratteristica
Valore
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]525 mm
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A347 TYP1 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A347), TYPE 1, STW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSECL 310 / A347
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A347
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità imballo [mm]620 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVX Solo II HWS (A347)
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279483482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm