Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

144H3750

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloNo control
Contains batteriesNo
DescrizioneCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioBottom + option for top conn
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]905 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2 STW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
N. dossier SCIP6f79c29f-c562-435f-b7af-193c5dd50b87
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2 STW
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 VX-FI HWS
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 16 G1"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto59 Kilogram
Volume2.896 Hectoliter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628244785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm