Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
144H2015
Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
144H2015
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 890 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito cilindro ACS - controllo | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tipo 1, AVP-F, VM + AMV 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | 1" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø28 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø28 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza senza coperchio [mm] | 905 mm |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | cbd52a74-debb-4143-bf92-ea99058fe538 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10 |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 400 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | T137H-1 16 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 10 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 60 Kilogram |
| Peso netto | 59 Kilogram |
| Volume | 289.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210616 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |