Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Sottostazioni, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.4.1, 85 kW

146B5636

Standard_DH_DE_7.4.1_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1399 mm
Altezza imballo [mm]620 mm
Altezza senza coperchio [mm]1399 mm
ApprovazioneCE
ArmadioHRB32-16/AMB162
Capacità [kW]85.0 kW
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloElettronico
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaMAGNA1 25-100
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]2.0 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.58 bar
DescrizioneStandard_DH_DE_7.4.1_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignMontato a parete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.Rp1 1/2"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni tubo Risc.DN32
Dimensioni tubo TLRDN20
Direzione attaccoRight
Direzione attacco primarioTop & Bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiSottostazioni
Larghezza con coperchio [mm]900 mm
Larghezza imballo [mm]1200 mm
Larghezza senza coperchio [mm]900 mm
Lega riscaldamento scambiatore1.4404
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB085-H2WPDE
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioEPP
Materiale isolanteEPP
Nome categoriaSottostazioni di riscaldamento indiretto
Nome del produttoreDanfoss
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Numero collegamenti del collettore riscaldamento a pavimento1
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]1
Portata primaria [m3/h] [Max]1.52 m³/h
Portata secondaria [m3/h] [Max]3.64 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]20 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione secondaria [bar] [Max]3 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]482 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]482 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeAVPB
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]130 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoDSA 1 MINI Standard
Tipo di sensore del misuratore di calorediretto
Tipo scambiatore riscaldamentoXB12M-1-50
UL markNo
Versione SottostazioneStandard DE, 7.4.1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Volume569.943 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162740804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm