Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Tipo 1

145F4485

Tipo di prodotto: VXe Solo HWP HT (A237), Tipo 1, 25 bar, 130 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]820 mm
Altezza senza coperchio [mm]820 mm
Capacità [kW]25.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSDN15
Dimensioni tubo TLRDN 15
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A237
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeAVPB-F
Temperatura di mandata di progetto [˚C]130 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSExternal control
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe Solo HWP HT (A237)
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Flex AS 15-75 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo39 Kilogram
Peso netto37 Kilogram
Volume171.616 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424659783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm