Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Tipo 1

145F4471

Tipo di prodotto: VXe Solo HWP (A247), Tipo 1, 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]785 mm
Altezza senza coperchio [mm]785 mm
Capacità [kW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro1.60 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSECL 310 / A247
Nome prodottoAMV 10
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A247
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe Solo HWP (A247)
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
Tubo flessibileAHQM 15
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo55 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm