Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Tipo 3

145F4449

Tipo di prodotto: VXe Solo HWP (A237), Tipo 3, 16 bar, 120 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]785 mm
Altezza senza coperchio [mm]785 mm
Capacità [kW]15.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 3, with safety function for heating circuit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP3 ECL310/337 STW
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 3, STW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A237
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeAVPB-F
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSExternal control
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe Solo HWP (A237)
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06L-1 24
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo39 Kilogram
Peso netto37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424285173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm