Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A377), Tipo 2

145F4150

Tipo di prodotto: VX Solo II H2WP (A377), Tipo 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]861 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]818 mm
ArmadioVMV 15 / AMV 150
Capacità [kW]30.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]30 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Contains batteriesNo
DescrizioneVX-Solo II H2WP ECL310/A377 Tipo 2, 2x AHQM, con Coperchio e 2 x STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro1.60 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntive2 x funzione di sicurezzaCoperchio
Larghezza con coperchio [mm]700 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]650 mm
Caratteristica
Valore
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A377 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A377), TYPE 2, STW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSECL 310 / A377
Nome prodottoAMV 10
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A377
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità imballo [mm]800 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVX Solo II H2WP (A377)
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40
Tubo flessibileAHQM 15
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo45 Kilogram
Peso netto43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279483581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm