VX Solo II H2WP (A260), Tipo 2
145F4149
Tipo di prodotto: VX Solo II H2WP (A260), Tipo 2, 16 bar, 110 °C
145F4149
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 861 mm |
| Altezza imballo [mm] | 420 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 818 mm |
| Armadio | VMV 15 / AMV 150 |
| Capacità [kW] | 30.0 kW |
| Capacità riscaldamento [kW] | 30 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompa | Grundfos |
| Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompa | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tipo 2, AVPB-F, con Coperchio e 2 x STW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In alto e in basso |
| Direzione attacco primario | Top and bottom |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Informazioni aggiuntive | 2 x funzione di sicurezzaCoperchio |
| Larghezza con coperchio [mm] | 700 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 840 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 650 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lega riscaldamento scambiatore | AISI 316 |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| Materiale isolante | EPDM |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 210 / A260 |
| Pressione di prova scambiatore di calore [bar] | 38 bar |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 380 mm |
| Profondità imballo [mm] | 800 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 365 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Regolatore pressione differenziale | AVPB-F |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | External control |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | VX Solo II H2WP (A260) |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H-1 40 |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 13 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 45 Kilogram |
| Peso netto | 43 Kilogram |
| Volume | 399.543 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |