Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Tipo 2

145G4479

Tipo di prodotto: VX Solo 22 (A266), Tipo 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1037 mm
Altezza senza coperchio [mm]1037 mm
Capacità [kW]44.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ22
Dimensioni tubo Risc.Ø22
Dimensioni tubo TLRØ22
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro1.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Nome del regolatore ACSECL 310 / A266
Nome prodottoAMV 150
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A266
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]370 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeAVP-F
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVX Solo 22 (A266)
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB37M-1 40
Tubo flessibileVS2 15
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo52 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm