Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Tipo 2

145G4426

Tipo di prodotto: VX Solo 22 (A230), Tipo 2, 16 bar, 110 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1037 mm
Altezza senza coperchio [mm]1037 mm
Capacità [kW]44.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ22
Dimensioni tubo Risc.Ø22
Dimensioni tubo TLRØ22
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Caratteristica
Valore
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A230
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]370 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVX Solo 22 (A230)
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa di riscaldamentoPara 15-130/8-75/SC-12
Tipo scambiatore riscaldamentoXB37M-1 40
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo52 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm