VX Solo 22 (A230), Tipo 1
145G4424
Tipo di prodotto: VX Solo 22 (A230), Tipo 1, 16 bar, 110 °C
145G4424
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 1037 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 1037 mm |
| Capacità [kW] | 25.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 1" |
| Dimensioni attacco Risc. | 1" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø22 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø22 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø22 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 600 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 545 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca pompa di riscaldamento | Wilo |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 1, ECL 310/A230, Std. (25) |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 / A230 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 400 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 370 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Regolatore pressione differenziale | Integrated in control valve |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | VX Solo 22 (A230) |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
| Tipo pompa di riscaldamento | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB37M-1 20 |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 10 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 52 Kilogram |
| Peso netto | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162520093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |