Termix VX, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: AVTB
144B3935
Tipo di prodotto: Termix VX, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3935
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 800 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 750 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix VX-2 Split incl. pompa UPM3 e AVTB |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 540 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 505 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | VX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| N. dossier SCIP | 3c880d56-6fa1-4ca5-be79-b5f0fe6e04ba |
| Nome prodotto dossier SCIP | VX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H |
| Nome regolatore riscaldamento | AVTB |
| Opzione coperchio | Extra |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 430 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 360 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo Risc. | Termostatico + regolatore delta p |
| Tipo di prodotto | Termix VX |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AVTB |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 40 Kilogram |
| Peso netto | 39 Kilogram |
| Volume | 195.008 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905599 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |