Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Tipo 3

144B3924

Tipo di prodotto: Termix VX, Tipo 3, 16 bar, 120 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]750 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VX-3 Split incl. pompa UPM3, ECL110* e isol. tubo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]505 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP13d21e24-8526-4ce2-964d-d1e085258585
Nome prodotto dossier SCIPVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]360 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VX
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo scambiatore riscaldamentoT24-1 28 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto39 Kilogram
Volume140.138 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560906213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm