Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tipo 3, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

144H3136

Tipo di prodotto: Termix VX FI, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]800 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIPdf34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
Nome prodotto dossier SCIPTermix VX-3 Latvia
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioOpzionale
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]375 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VX FI
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40 G3/4" HP
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm