Termix Compact 28 VX-FI, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310
144H3863
Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VX-FI, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3863
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 890 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Comp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco Risc. | 1" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø28 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø28 |
| Direzione attacco | In basso + opzione per att. in alto |
| Direzione attacco primario | Top & Bottom |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 905 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Comp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | 04b2251e-662a-4f2a-a128-336995051d03 |
| Nome del regolatore ACS | No Controller |
| Nome prodotto dossier SCIP | Comp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Opzione coperchio | No |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 400 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | External control |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix Compact 28 VX-FI |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| Tipo scambiatore riscaldamento | T137H-1 30 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 13 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 59 Kilogram |
| Peso netto | 59 Kilogram |
| Volume | 289.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628300412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |