Termix Compact 28 VX-FI HWP, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310
144H3862
Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VX-FI HWP, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3862
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 890 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circuito cilindro ACS - controllo | VS 2 1,6 AMV-13/AVPL |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Compact 28 VX-FI HWP Typ FBH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | 1" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø28 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø28 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | Bottom + option for top conn |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 905 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWP Typ FBH |
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | ccd44037-de90-49b4-84e2-49c82221f150 |
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Compact 28 VX-FI HWP Typ FBH |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 400 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix Compact 28 VX-FI HWP |
| Tipo dimensione stazione | N/A |
| Tipo scambiatore riscaldamento | T137H-1 36 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 13 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 60 Kilogram |
| Peso netto | 59 Kilogram |
| Volume | 289.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562076112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |