Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

144H3730

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Contains batteriesNo
DescrizioneCompact 28 VX-FI HWP, 1 AVQM m/Behäl STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioBottom + option for top conn
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]905 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, 1 AVQM m/Behäl STW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
N. dossier SCIP86e9f01b-6c9a-4516-92a9-a70839ee36b8
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 VX-FI HWP, 1 AVQM m/Behäl STW
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 VX-FI HWP
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 16 G1"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto59 Kilogram
Volume2.896 Hectoliter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628244518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm