Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tipo 3, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

144H2014

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circuito cilindro ACS - controlloVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix Compact 28 VX-FI HWP, Tipo 3, AVP-F, VM + AMV 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]905 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
N. dossier SCIP72b78ebc-f0ae-4fa9-8653-2bd21429be17
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 VX-FI HWP
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 36 G1"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto59 Kilogram
Volume289.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561210609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm