Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Tipo di prodotto: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1039 mm
Altezza senza coperchio [mm]1039 mm
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACS
Contains batteriesNo
DescrizioneVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ22
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø22
Dimensioni tubo TLRØ22
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro5.50 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]575 mm
Marca pompa ACSWilo
Marca pompa di riscaldamentoWilo
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSAVTB 25
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A266
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]385 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di pompa ACSPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Tipo di prodottoVX 22 (A230)
Tipo dimensione stazioneM20/M40
Tipo pompa di riscaldamentoPara 15-130/8-75/SC-12
Tipo scambiatore ACSXB37M-1 40
Tipo scambiatore riscaldamentoXB37M-1 20
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo65 Kilogram
Peso netto63 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm