Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3589

Tipo di prodotto: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]770 mm
Altezza senza coperchio [mm]770 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]515 mm
Larghezza senza coperchio [mm]510 mm
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata grigia
N. dossier SCIP07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioIncluso
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]260 mm
Profondità senza coperchio [mm]260 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix VVX-ID
Tipo dimensione stazioneType 40-40
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo35 Kilogram
Peso netto34 Kilogram
Volume103.103 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm