Termix VVX-ID, Nome del regolatore ACS: IHPT
144H3587
Tipo di prodotto: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3587
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 770 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 770 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Senza |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | VVX-IDP 22-22 Sweden w/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | G3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 515 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 510 mm |
| Material Description | VVX-IDP 22-22 Sweden w/cover |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata grigia |
| N. dossier SCIP | 650cf121-a562-48f0-a0f4-2980dc1d547c |
| Nome del regolatore ACS | IHPT |
| Nome prodotto dossier SCIP | VVX-IDP 22-22 Sweden w/cover |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 120 |
| Opzione coperchio | Incluso |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 260 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 260 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix VVX-ID |
| Tipo dimensione stazione | Type 22-22 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 150 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 35 Kilogram |
| Peso netto | 34 Kilogram |
| Volume | 103.103 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628072418 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |