Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3302

Tipo di prodotto: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]750 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]525 mm
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP91cdcea9-3944-4ad2-a7b1-dc9f0381fe49
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioIncluso
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]360 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix VVX-ID
Tipo dimensione stazioneType 22-22
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo47 Kilogram
Peso netto46 Kilogram
Volume1.858 Hectoliter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706562140806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm