Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Tipo 2-1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 210, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3852

Tipo di prodotto: Termix VVX-I FI, Tipo 2-1, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]800 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSExtra
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VVX-I-FI 2-1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-1
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP57927b20-14f1-4a89-8a73-5111cea9d71b
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VVX-I-FI 2-1
Nome regolatore riscaldamentoECL 210
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]455 mm
Profondità senza coperchio [mm]380 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VVX-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2-1
Tipo scambiatore ACSXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H+-1 16 G3/4" HP
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo30 Kilogram
Peso netto29 Kilogram
Volume159 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628297996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm