Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Tipo 2-1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3259

Tipo di prodotto: Termix VVX-I FI, Tipo 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-1 Latvia
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIPba3495c8-4928-4cd8-bfc9-31de032fe771
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VVX-I-FI 2-1 Latvia
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]375 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix VVX-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2-1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40 G3/4"*20 H StS
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 16 G3/4" HP
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo39 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706562120488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm