Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Tipo 2-3, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H3140

Tipo di prodotto: Termix VVX-I FI, Tipo 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]800 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSNo
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VVX-I with ECL Comfort 310
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-3 Latvia
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIPfd485036-eaa2-4593-8470-96a0d20e2f98
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VVX-I-FI 2-3 Latvia
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]375 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VVX-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2-3
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40 G3/4"*20 H StS
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40 G3/4" HP
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo45 Kilogram
Peso netto44 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561964069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm