Termix VVX-I FI, Tipo 1-3, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: IHPT
144H3139
Tipo di prodotto: Termix VVX-I FI, Tipo 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT
144H3139
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 800 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 800 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix VVX-I with ECL Comfort 310 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 540 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 530 mm |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 1-3 Latvia |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| N. dossier SCIP | 891a26f8-f2a4-407b-9fcc-80bfd2c61586 |
| Nome del regolatore ACS | IHPT |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix VVX-I-FI 1-3 Latvia |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Opzione coperchio | Extra |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 430 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 375 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico + regolatore delta p |
| Tipo di prodotto | Termix VVX-I FI |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1-3 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 26 G3/4"*20 H StS |
| Tipo scambiatore riscaldamento | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 150 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 45 Kilogram |
| Peso netto | 44 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |