Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Tipo 2-1, Nome del regolatore ACS: IHPT

144H0080

Tipo di prodotto: Termix VVX-I FI, Tipo 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Termix VVX-I FI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]800 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSExtra
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VVX-I 2-1 con ECL Comfort 110*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Material DescriptionTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8
Nome del regolatore ACSIHPT
Nome prodotto dossier SCIPTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Nome regolatore riscaldamentoECL 120
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]375 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VVX-I FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2-1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40 G3/4" HP
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 16 G3/4" HP
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo30 Kilogram
Peso netto29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560909658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm