Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tipo 2-2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 110, Nome del regolatore ACS: AVTB

144H0039

Tipo di prodotto: Termix VVX-B, Tipo 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]810 mm
Altezza senza coperchio [mm]810 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VVX-B 2-2 con ECL110*, Scamb. cal./Isolamento tubo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro1.90 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP304271bd-c984-4209-8d6c-99e4aed6d5d2
Nome del regolatore ACSAVTB
Nome prodotto dossier SCIPTermix VVX-B-2-2
Nome regolatore riscaldamentoECL 110
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]360 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico + regolatore delta p
Tipo di prodottoTermix VVX-B
Tipo dimensione stazioneTipo 2-2
Tipo scambiatore ACST24-1 24 G3/4" P
Tipo scambiatore riscaldamentoT24-1 20 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo35 Kilogram
Peso netto34 Kilogram
Volume153.09 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560909207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm