Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Tipo 3-3, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310-A237 & …, Nome del regolatore ACS: AVTB 20

144H0566

Tipo di prodotto: Termix VVX-B HWP, Tipo 3-3, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]810 mm
Altezza senza coperchio [mm]810 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tipo W3/H3, con STW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro1.90 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]525 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVVX 3-3 B HWP FB m/Haube
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP8e01c936-fbea-4f40-ac47-8d60aa81923d
Nome del regolatore ACSAVTB 20
Nome prodotto dossier SCIPVVX 3-3 B HWP FB m/Haube
Nome regolatore riscaldamentoECL 310-A237 & …
Opzione coperchioIncluso
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]360 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]100 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix VVX-B HWP
Tipo dimensione stazioneTipo 3-3
Tipo scambiatore ACST24-1 24 G3/4" P
Tipo scambiatore riscaldamentoT24-1 28 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo45 Kilogram
Peso netto44 Kilogram
Volume188.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560966729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm