Termix KST, Nome del regolatore ACS: AVQM
144H3214
Tipo di prodotto: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H3214
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 1126 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Incluso |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 1" |
| Dimensioni attacco Risc. | 1 1/2" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø28 |
| Dimensioni tubo Risc. | DN40 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø28 |
| Direzione attacco | In alto e in basso |
| Direzione attacco primario | Top and bottom |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 730 mm |
| Material Description | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Senza |
| N. dossier SCIP | 5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f |
| Nome del regolatore ACS | AVQM |
| Nome prodotto dossier SCIP | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310,A266.9 |
| Opzione coperchio | No |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 457 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix KST |
| Tipo dimensione stazione | Type L |
| Tipo scambiatore ACS | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Tipo scambiatore riscaldamento | T137L-1 60 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 10 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 70 Kilogram |
| Peso netto | 65.3 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562018075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |