Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Nome del regolatore ACS: AVQM

144H3213

Tipo di prodotto: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]1126 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco Risc.1 1/2"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo Risc.DN40
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]730 mm
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIP8de542f8-5460-434e-b9bc-4f1d0e9922de
Nome del regolatore ACSAVQM
Nome prodotto dossier SCIPKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
Nome regolatore riscaldamentoECL 310,A266.9
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]457 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix KST
Tipo dimensione stazioneType L
Tipo scambiatore ACST137H-1 36 G1"*20 H
Tipo scambiatore riscaldamentoT137L-1 60 G1"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto65.3 Kilogram
Volume375.645 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706562018068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm