Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310

144H3912

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneCompact 28 VVX 1-FBH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioBottom + option for top conn
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro4.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]1460 mm
Material DescriptionCompact 28 VVX 1-FBH
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
N. dossier SCIP3c148576-c493-424d-a851-92a38493f996
Nome del regolatore ACSECL 310
Nome prodottoAMV 33
Nome prodotto dossier SCIPCompact 28 VVX 1-FBH
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating & Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 VVX-FI
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACST137H-1 20 G1"*20 H
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 36 G1"*20 H
Tubo flessibileAVQM
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo95 Kilogram
Peso netto94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628305769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm