Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 3-2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310, Nome del regolatore ACS: ECL 310
144H3898
Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VVX-FI, Tipo 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3898
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza senza coperchio [mm] | 890 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Sì |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Compact 28 VVX 3-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 1" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 1" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø28 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø28 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø28 |
| Direzione attacco | In basso |
| Direzione attacco primario | Bottom + option for top conn |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 6.30 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 1460 mm |
| Material Description | Compact 28 VVX 3-2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura riscaldamento scambiatore | Brazed copper |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| N. dossier SCIP | 193ecdec-69b4-4da1-9b48-ae29942373d4 |
| Nome del regolatore ACS | ECL 310 |
| Nome prodotto | AMV 30 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Compact 28 VVX 3-2 |
| Nome regolatore riscaldamento | ECL 310 |
| Opzione coperchio | No |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità senza coperchio [mm] | 400 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | filettatura interna |
| Tipo di attacco ACS | filettatura interna |
| Tipo di attacco Risc. | filettatura interna |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di controllo Risc. | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 3-2 |
| Tipo scambiatore ACS | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Tipo scambiatore riscaldamento | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Tubo flessibile | AVQM |
| UL mark | No |
| Valvola di regolazione ACS | AMV 13 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 95 Kilogram |
| Peso netto | 94 Kilogram |
| Volume | 548.96 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |